Waschtischarmatur hoch
chrom
Ausladung 120 mm
Höhe bis Strahlregler 250 mm
Maximale Höhe 320 mm
Kartusche 35 mm offen
mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
Hebel Metall
Flexschläuche 3/8" DIN DVGW
Strahlregler 7 l/min
DIN DVGW
Geräuschprüfzeichen PA-IX 7198/IO
für Aufsatzbecken
mit Druckknopf-Ablaufgarnitur
mit Befestigungssatz