Module-Urinoir MONTUS
Type COMPACT II LC
Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement du rinçage via la commande d'urinoir COMPACT LC. Fournitures
- Module-Urinoir
- Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur, prévu pour une commande d'urinoir COMPACT LC
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse pour la fixation d’un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Flexible
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 G 1/2 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d’eau: DN 15 G 1/2 F
- 030890099