Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
A Ø 10 - Carga ultra fuerte
Lista de materiales
A10-044
CODE
-
DH
Diámetro del agujero
10.0 mm
DD
Diámetro del pasador
5 mm
LO
Longitud libre
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
N
S3
Deflexión para duración media-corta
mm
F3
Fuerza
N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
BXH
Sección del perfil
2.0 x 2.8 mm
H
2.800 mm
DDNUM
5.000 mm