Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
A Ø 20 - Carico ultra forte
Lista materiale
A20-089
CODE
-
DH
Diametro del foro
20.0 mm
DD
Diametro della spina
10 mm
LO
Lunghezza libera
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Forza
N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
4.0 x 6.0 mm
H
4.000 mm
DDNUM
10.000 mm