Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
A Ø 20 - Ultra Agir Yük Yay
Malzeme listesi
A20-089
CODE
-
DH
Delik Çap
20.0 mm
DD
Pim Delik
10 mm
LO
Serbest Boy
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
N
S3
Medium-low lasting deflection
mm
F3
Kuvvet
N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
4.0 x 6.0 mm
H
4.000 mm
DDNUM
10.000 mm