Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
A HI-TECH - Doppelt gedichtet
Stückliste
A6025-2-13
ORDERNO
Artikel-nummer
BALL
Kugel-Ø
25.4 mm
SER
Serie
FH
Ausführung Gehäuse
PA-6 Glasfaserverstärkt
FB
Ausführung Kugeln
LC
Tragkraft
kg
A
50.8 mm
B
mm
C
6.7 mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
J
mm
N
mm
P
mm
S
38.3 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Rollenbau
    A7 - Kugelrollen - Schwerlast
    Rollenbau
    SSF - Spurkranzrad
    Rollenbau
    A8 - Kugelrollen - Schwerlast
    Rollenbau
    IS - Minikugelrollen
    HPC
    BPHRF - Ball transfer unit, For load High - Type Spring loaded
    Essentra Components
    SKF-7103 - Ball Transfers - Hevi-Load
    Rollenbau
    XRT/XRST-A/ABX - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Rollenbau
    SPG - Kugelrollen fur Glastische
    Rollenbau
    69F/69R-BA - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Rollenbau
    A-Spring - Kugelrollen gefedert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen