Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 164
HELP_VARIABLE
Firma
Düker
Beschreibung
A - Muffenstücke mit Flanschstutzen
Stückliste
A DN 125/125 Novo Sit® PN 40 Epoxy signalblau RAL 5005
ARCO
Artikel-Code
DN1
Größe Muffe
mm
DN2
Größe Flansch
mm
FLVE
Flansch-Verbindung
MUVEVIS
Muffen-Verbindung
LU
Lu
425 mm
L
l
200 mm
Z
112 mm
E1
e1
7.5 mm
E2
e2
7.5 mm
BEVIS
Beschichtung
G
Gewicht
27.8 kg
NORM
Norm
Werknorm
ARTNR
Artikelnummer
LOG
Ebene der Geometrie
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen