Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
A Series Multiposition Cylinder - A Series Multiposition Cylinder - NFPA Interchangeable Cylinders
Bill of material
X0AP-00B1B-AMU000B [Mid Head 1: B Mid Head 2: H]
CT
Cylinder Type
A Series Multiposition Cylinder
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
ROD
Rod
Дюйм
MS
Mount
STRF
Full Stroke
Дюйм
STRFR
Fractional Stroke
Дюйм
REC
Rod End Code
SPECTH
Special Thread Selection
PL
Port
PLH
Port for Mid Head - To Head
PLC
Port for Mid Head - To Cap
CSH
Cushion
BBU
Bronze Bushing
CTOPT
Composite Tubing
CZ
Composite Bushing
SBM
Silencer Bumper
FWF
Four Wrench Flats
LBS
Low Breakaway Seals
MRS
Metallic Rod Scraper
NP
Nickel Plated
LU
Rod Lock Mount
PA
Polypak Rod Seal
PPS
Polypak Piston Seals
SSPR
Stainless Rod
STR
Stainless Steel Tie Rods
STT
Steel Tube
VS
FKM (Fluoroelastomer) Seals
REO
Rod Extension
REF
Rod Extension Value
Дюйм
TEO
Thread Extension
TEF
Thread Extension Value
Дюйм
SRE
Studded Rod End
AA
No Option
AA = No Option
MG
Magnet
STRFS
Aux Full Stroke
Дюйм
STRFRS
Aux Fractional Stroke
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей