Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 164
HELP_VARIABLE
Company
Düker
Description
A - Single socket tees with flanged branch
Bill of material
A DN 125/125 Novo Sit® PN 40 Epoxy signalblue RAL 5005
ARCO
Article Code
DN1
Sleeve size
mm
DN2
Flange size
mm
FLVE
Flange connection
MUVEVIS
Sleeve connection
LU
Lu
425 mm
L
l
200 mm
Z
112 mm
E1
e1
7.5 mm
E2
e2
7.5 mm
BEVIS
Coating
G
Weight
27.8 kg
NORM
Norm
Werknorm
ARTNR
Article Number
LOG
Level of Geometry
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型