Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A04.04 Form 3 - Stangenhalter
Stückliste
IMS 130065680 / STANGENHALTER FI 4,4 MM PP SCHWARZ
CNSORDERNO
Art.-Nr.
130065680
FORM
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
STANGENHALTER Ø 4,4 MM PP SCHWARZ
A
4.40 mm
BL
Bef.-Loch
mm
Wert eingeben für BL
Bef.-Loch
mm
cm
inch
ft
BLX
Bef.-Loch
[5.00 : 5.20] mm
BD
Bef.-Dicke
mm
Wert eingeben für BD
Bef.-Dicke
mm
cm
inch
ft
BDX
Bef.-Dicke
[0.40 : 1.50] mm
B
4.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.22 g
CNSMATNO
Materialcode
KUNSTSTOFFE
CNSMAT
Werkstoff
PP
FARBE
Farbe
S