Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A09.01 Form 3 - Rohrhalter Metall
Stückliste
IMS 150060970 / ROHRHALTER METALL 16,0 - 18,0 MM VZ FL
CNSORDERNO
Art.-Nr.
150060970
FORM
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
ROHRHALTER METALL Ø16,0 - 18,0 MM VZ FL
A
mm
Wert eingeben für A
mm
cm
inch
ft
AX
[16.00:18.00] mm
B
mm
BX
30.00 mm
C
mm
CX
42.00 mm
D
mm
DX
5.00 mm
S
1.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
15.92 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
VZ FL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen