Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A10110 - Porte-savon mural avec coupelle en verre transparent extra clair
Nomenclature
A10110CR03
CODE
Code
A10110CR03
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
MAT2
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A10110CR03
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Porte-savon A10110
SDESCR2
Description très brève 2
GEALUNA 1000 L13xH6xP15 Chromo Transparent
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: GEALUNA 1000 Portasapone Prod. No.: A10110 L13xH6xP15 Chromo Transparent
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586269089
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
6 cm
WIDTH
Largeur
13 cm
DEPTH
Profondeur
15 cm
WEIGHT
Poids
0.4800 kg
SER
Gamme
GEALUNA 1000
LINE
Ligne
Porte-savon
MOD
Modèle
A10110
INTRACOD
Intrastat Code
74182000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
GROUP
Regroupement de produits
A10110
PANELS
Finitions panneaux
Transparent