Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A10120 - An der Wand montierter Seifenspender mit extra klarem transparentem Glasbehälter und Messingpumpe in Finish
Stückliste
A10120CR03
CODE
Code
A10120CR03
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
MAT2
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
A10120CR03
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Seifenstreuer A10120
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
GEALUNA 1000 L8xH15.4xP13 Chromo Transparent
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: GEALUNA 1000 Spandisapone Prod. No.: A10120 L8xH15.4xP13 Chromo Transparent
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586269096
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
15.4 cm
WIDTH
Breite
8 cm
DEPTH
Tiefe
13 cm
WEIGHT
Gewicht
0.6000 kg
SER
Linie
GEALUNA 1000
LINE
Linie
Seifenspender
MOD
Modell
A10120
INTRACOD
Intrastat-Code
70139900
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo
GROUP
Produktgruppierung
A10120
PANELS
Paneeloberflächen
Durchsichtig
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen