Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A10120 - Distributeur de savon mural avec pot en verre transparent extra clair, doseur en finition
Nomenclature
A10120CR03
CODE
Code
A10120CR03
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
MAT2
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A10120CR03
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Épandeur de savon A10120
SDESCR2
Description très brève 2
GEALUNA 1000 L8xH15.4xP13 Chromo Transparent
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: GEALUNA 1000 Spandisapone Prod. No.: A10120 L8xH15.4xP13 Chromo Transparent
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586269096
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
15.4 cm
WIDTH
Largeur
8 cm
DEPTH
Profondeur
13 cm
WEIGHT
Poids
0.6000 kg
SER
Gamme
GEALUNA 1000
LINE
Ligne
Distributeur de savon
MOD
Modèle
A10120
INTRACOD
Intrastat Code
70139900
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
GROUP
Regroupement de produits
A10120
PANELS
Finitions panneaux
Transparent
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés