Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
A104545 - 45 Series Aluminum Profile-45X45
Bill of material
A104545-N-N-L100
TYPECODE
Type code
A104545
SCREW
screw
HOLE
hole
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
1.850 kg/m
SA
Sectional Area
680 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
15.13×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
15.13×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
a104545.jpg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen