Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A13950 - Haltegriff, Achsabstand 27 cm
Stückliste
A13950CR
CODE
Code
A13950CR
MAT
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA BIG HANDLE Cm35X7 H3
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Ego 1300 A13950 35X7 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Ego 1300 BIG HANDLE Cm35X7 H3 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8010359876425
HEIGHT
Höhe
3 cm
WIDTH
Breite
35 cm
DEPTH
Tiefe
7 cm
WEIGHT
Gewicht
1.040 kg
SER
Linie
Ego 1300
LINE
LINIE
Griffe
MOD
Modell
A13950
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    INDA
    AV426F - Toilettenpapierhalter mit Deckel
    INDA
    AV426E - Toilettenpapierhalter mit Deckel, doppelt
    INDA
    AV426D - Toilettenpapierhalter, doppelt
    INDA
    A5790A - Handtuchhalter, Achsabstand 30 cm
    INDA
    A5710Z - Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
    INDA
    A5783B - Ablageregal
    INDA
    A5790C - Handtuchhalter, Achsabstand 60 cm
    INDA
    A5711Z - Seifenhalter mit Schale aus satiniertem Glas, Standmodell
    INDA
    A57140 - WC-Bürstengarnitur Wand/Standmodell
    INDA
    A5790B - Handtuchhalter, Achsabstand 45 cm
    INDA
    A57250 - Toilettenpapierhalter
    INDA
    A57200 - Handtuchhalter
    INDA
    A5783A - Ablage S-Form
    INDA
    A57090 - Ablage
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen