Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A22160 - Portasalviette ad anello
Lista materiale
A22160CR
CODE
Codice
A22160CR
MAT
Materiale
COLORX
0.84,0.84,0.84,0.00
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Towel holder Cm19X3 H18
SDESCR2
Descrizione breve 2
Export 2200 A22160 19X3 CR
ARTDESC
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES Export 2200 Towel holder Cm19X3 H18 CR
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8010359001711
HEIGHT
Altezza
18 cm
WIDTH
Larghezza
19 cm
DEPTH
Profondità
3 cm
WEIGHT
Peso
0.170 kg
SER
Serie
Export 2200
LINE
LINEA
Portasalviette
MOD
Modello
A22160
INTRACODE
Codice Intrastat
74182000
CODESCR2
Descrizione codice livello 2
Special Pack
URL
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    INDA
    A2217N - Supporto doppio a parete, da completare con artt. R01100 - R03600
    INDA
    A2219C - Portasalviette doppio, interasse 60 cm
    INDA
    A2218B - Portasalviette, interasse 45 cm
    INDA
    A2218A - Portasalviette, interasse 30 cm
    INDA
    A2218C - Portasalviette, interasse 60 cm
    INDA
    A2216T - Portasalviette ad anello
    INDA
    A22110 - Portasapone a parete con bacinella in vetro extrachiaro trasparente o PMMA
    INDA
    A2219B - Portasalviette doppio, interasse 45 cm
    INDA
    A2210N - Supporto a parete, da completare con artt. R01110 - R03110 - R01100 - R03600
    INDA
    A2219A - Portasalviette doppio, interasse 30 cm
    INDA
    A22250 - Portarotolo
    INDA
    A05090 - Portasapone da appoggio
    INDA
    A22200 - Appendiabiti
    INDA
    A22210 - Appendiabiti doppio
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD