Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A22290 - Portarotolo con coperchio
Lista materiale
A22290AL
CODE
Codice
A22290AL
MAT
Materiale
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Paper holder Cm14X10 H4
SDESCR2
Descrizione breve 2
Export 2200 A22290 14X10 AL
ARTDESC
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES Export 2200 Paper holder Cm14X10 H4 AL
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8010359045388
HEIGHT
Altezza
4 cm
WIDTH
Larghezza
14 cm
DEPTH
Profondità
10 cm
WEIGHT
Peso
0.235 kg
SER
Serie
Export 2200
LINE
LINEA
Portarotolo
MOD
Modello
A22290
INTRACODE
Codice Intrastat
73249000
CODESCR2
Descrizione codice livello 2
Special Pack
URL
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    INDA
    A22210 - Appendiabiti doppio
    INDA
    A2290C - Portasalviette, interasse 60 cm
    INDA
    A2290A - Portasalviette, interasse 30 cm
    INDA
    A2290B - Portasalviette, interasse 45 cm
    INDA
    A2291B - Portasalviette doppio, interasse 45 cm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD