Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A22290 - Toilettenpapierhalter mit Deckel
Stückliste
A22290AL
CODE
Code
A22290AL
MAT
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Paper holder Cm14X10 H4
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Export 2200 A22290 14X10 AL
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Export 2200 Paper holder Cm14X10 H4 AL
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8010359045388
HEIGHT
Höhe
4 cm
WIDTH
Breite
14 cm
DEPTH
Tiefe
10 cm
WEIGHT
Gewicht
0.235 kg
SER
Linie
Export 2200
LINE
LINIE
Toilettenpapierhalter
MOD
Modell
A22290
INTRACODE
Intrastat Code
73249000
CODESCR2
Beschreibung Artikelnummer Level 2
Special Pack
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    INDA
    A22210 - Kleiderhaken, doppelt
    INDA
    A2290C - Handtuchhalter, Achsabstand 60 cm
    INDA
    A2290A - Handtuchhalter, Achsabstand 30 cm
    INDA
    A2290B - Handtuchhalter, Achsabstand 45 cm
    INDA
    A2291B - Handtuchhalter doppelt, Achsabstand 45 cm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen