Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2307N - Stützen aus verchromtem Messing, die Verpackung enthält 2 Stück, die mit Art R1150A, max 6 mm dickem Glas vervollständigt werden. 003: Die Verpackung enthält 10 Stück
Stückliste
A2307NCR003
CODE
Code
A2307NCR003
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
A2307NCR
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Regal A2307N
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
COLORELLA 2300 L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Mensola Prod. No.: A2307N L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8010359002176
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
6.6 cm
WIDTH
Breite
6.6 cm
DEPTH
Tiefe
3.3 cm
WEIGHT
Gewicht
0.3000 kg
SER
Linie
COLORELLA 2300
LINE
Linie
Shelf
MOD
Modell
A2307N
INTRACOD
Intrastat-Code
74182000
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen