Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A2307N - Supporti in ottone cromato, confezionati in coppia, da completare con art R1150A, spessore vetro max 6 mm. 003: confezione da 10 pz
Lista materiale
A2307NCR003
CODE
Codice
A2307NCR003
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
MAT
Materiale
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
A2307NCR
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mensola A2307N
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
COLORELLA 2300 L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Mensola Prod. No.: A2307N L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8010359002176
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CORRENTE
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
6.6 cm
WIDTH
Larghezza
6.6 cm
DEPTH
Profondità
3.3 cm
WEIGHT
Peso
0.3000 kg
SER
Serie
COLORELLA 2300
LINE
Linea
Shelf
MOD
Modello
A2307N
INTRACOD
Codice Intrastat
74182000
FINSTRUT
Struttura Delle Finiture
Cromo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD