Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2307N - Supports en laiton, vendus par deux, à compléter avec l’art. R1150A, épaisseur verre max 6 mm. 003: lot de 10 pz
Nomenclature
A2307NCR003
CODE
Code
A2307NCR003
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A2307NCR
SDESCR1
Description très brève 1
Étagère INDA A2307N
SDESCR2
Description très brève 2
COLORELLA 2300 L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Mensola Prod. No.: A2307N L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8010359002176
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
6.6 cm
WIDTH
Largeur
6.6 cm
DEPTH
Profondeur
3.3 cm
WEIGHT
Poids
0.3000 kg
SER
Gamme
COLORELLA 2300
LINE
Ligne
Shelf
MOD
Modèle
A2307N
INTRACOD
Intrastat Code
74182000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés