Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
INDA
Description
A2307N - Supports in chrome-plated brass, the packing contains 2 pieces, to be completed with art R1150A, max 6 mm thick glass. 003: the packingcontains 10 pcs
Bill of material
A2307NCR003
CODE
Code
A2307NCR003
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Brand Description
INDA
ARTNUM
Article Number
A2307NCR
SDESCR1
Very Short Description 1
INDA Shelf A2307N
SDESCR2
Very Short Description 2
COLORELLA 2300 L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
ARTDESC
Article Description
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Mensola Prod. No.: A2307N L6.6xH6.6xP3.3 Chromo
INTERCODE
International Codes
EAN-13:8010359002176
ARTTYPE
Article Type
Standard article
STAT
State
CURRENT
VAR
Variant Characteristics
0
HEIGHT
Height
6.6 cm
WIDTH
Width
6.6 cm
DEPTH
Depth
3.3 cm
WEIGHT
Weight
0.3000 kg
SER
Series
COLORELLA 2300
LINE
Line
Shelf
MOD
Model
A2307N
INTRACOD
Intrastat Code
74182000
FINSTRUT
Finishing structure
Chromo
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей