Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A2317N - Anello doppio supporto a parete da completare con… R03110 - R01110 - R01100 - R03600. 003: confezione da 10 pz.
Lista materiale
A2317NCR003
CODE
Codice
A2317NCR003
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
MAT
Materiale
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
A2317NCR
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Supporto ad anello A2317N
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
COLORELLA 2300 L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Supporto ad anello Prod. No.: A2317N L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8010359004071
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CORRENTE
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
6.6 cm
WIDTH
Larghezza
16.9 cm
DEPTH
Profondità
9.3 cm
WEIGHT
Peso
0.2300 kg
SER
Serie
COLORELLA 2300
LINE
Linea
Supporto ad anello
MOD
Modello
A2317N
INTRACOD
Codice Intrastat
74182000
FINSTRUT
Struttura Delle Finiture
Cromo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    INDA
    A23270 - Portarotolo con coperchio
    INDA
    A23250 - Portarotolo
    INDA
    A23210 - Appendiabiti
    INDA
    A23260 - Portarotolo con coperchio. 003: confezione da 10 pz.
    INDA
    A23240 - Piantana con portarotolo e portascopino
    INDA
    A23280 - Portarotolo di scorta
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD