Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A3619C - Porte-serviettes double, entraxe 60 cm
Nomenclature
A3619CCR
CODE
Code
A3619CCR
MAT
Matériel
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Towel holder Cm6X14 H66
SDESCR2
Description très brève 2
Forum 3600 A3619C 6X14 CR
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Forum 3600 Towel holder Cm6X14 H66 CR
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8010359665470
HEIGHT
Hauteur
66 cm
WIDTH
Largeur
6 cm
DEPTH
Profondeur
14 cm
WEIGHT
Poids
0.920 kg
SER
Gamme
Forum 3600
LINE
LIGNE
Porte-serviettes
MOD
Modèle
A3619C
INTRACODE
Intrastat Code
79070000
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    INDA
    A3620A - Patères
    INDA
    A3620B - Patère double
    INDA
    A05090 - Porte-savon à poser
    INDA
    A3625B - Porte-rouleau basculant
    INDA
    A36250 - Porte-rouleau
    INDA
    A0146A - Tringle de douche en aluminium, tube Ø 2 cm, extensible
    INDA
    AV251A - Panier avec vasque antibactérien amovible. Vasque anti-dérapant et anti-UV
    INDA
    AV231A - Angulaire avec coupelle antibactérien amovible. Coupelle anti-dérapant et
    INDA
    AV231C - Angulaire
    INDA
    AV131F - Porte-objets d’angle amovible
    INDA
    A3690 - Porte-serviettes
    INDA
    A23110 - Porte-savon mural avec coupelle en verre transparent extra clair
    INDA
    A36950 - Barre d’appui
    INDA
    R0000K - Kit de !xation avec colle, optional
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés