Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_175_16l - Signal Transformer
Bill of material
A41-175-16L
PN
Part Number
A41-175-16L
DESC
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 175VA Power
POWERVA
Power
175 VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
5.5 lbs (2.49 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
3.14 in. (79.8 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés