Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_175_16l - Signal Transformer
Bill of material
A41-175-16L
PN
Part Number
A41-175-16L
DESC
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 175VA Power
POWERVA
Power
175 VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
5.5 lbs (2.49 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
3.14 in. (79.8 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)