국가 별
표준별
언어선택:
English
English
A41-175-36
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-175-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_175_36/a41_175_36.prj},{NB=A41-175-36},{PN=A41-175-36},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 175VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series},{POWERVA=175},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=5.5 lbs (2.49 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=3.14 in. (79.8 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=jO0v9UmRlRkC6xEG/a6fixFkxFdU8gKlSLxOpaeyJDE=},{INAME=00061__a412d1752dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_175_36 - Signal Transformer
Bill of material
A41-175-36
PN
Part Number
A41-175-36
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 175VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series
POWERVA
Power
175
VA
OS
Output Series
36VCT
OP
Output Parallel
18V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
5.5 lbs (2.49 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
3.14 in. (79.8 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
dmtt_650 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dmt_6_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청