Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_25_230 - Signal Transformer
Bill of material
A41-25-230
PN
Part Number
A41-25-230
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 25VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series
POWERVA
Power
25 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.25 lbs (0.57 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.31 in. (58.7 mm)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    a41_43_230 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD