Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_43_230l - Signal Transformer
Bill of material
A41-43-230L
PN
Part Number
A41-43-230L
DESC
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 43VA Power
POWERVA
Power
43 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.6 lbs (0.73 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.68 in. (68.1 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    st_2_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dp_241_6_10 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés