Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_43_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-43-24
PN
Part Number
A41-43-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 43VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
43 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.6 lbs (0.73 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.68 in. (68.1 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés