Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_80_28l - Signal Transformer
Bill of material
A41-80-28L
PN
Part Number
A41-80-28L
DESC
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 80VA Power
POWERVA
Power
80 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2.52 in. (64 mm)
HEIGHT
Height
3.06 in. (77.7 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen