Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A46252 - Porte-rouleau double
Nomenclature
A46252CR
CODE
Code
A46252CR
MAT
Matériel
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Paper holder Cm38X8 H5
SDESCR2
Description très brève 2
Touch 4600 A46252 38X8 CR
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Touch 4600 Paper holder Cm38X8 H5 CR
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8010359126216
HEIGHT
Hauteur
5 cm
WIDTH
Largeur
38 cm
DEPTH
Profondeur
8 cm
WEIGHT
Poids
0.435 kg
SER
Gamme
Touch 4600
LINE
LIGNE
Porte-rouleau
MOD
Modèle
A46252
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Altakuota
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    INDA
    A46670 - Distributeur de savon mural avec pot en verre satiné, doseur en laiton chromé
    INDA
    A46280 - Porte-rouleau réserve
    INDA
    A4667Z - Distributeur de savon à poser avec pot en verre satiné, doseur en laiton chromé
    INDA
    A46510 - Panier
    INDA
    A4690M - Barre d’appui
    INDA
    A4626B - Porte-rouleau avec couvercle
    INDA
    A4631V - Porte-objets d'angle en cristal satiné trempé 6 mm, avec supports
    INDA
    A1331A - Porte-objets d’angle
    INDA
    AV426D - Porte-rouleau double
    INDA
    A1390 - Poignée
    INDA
    A1328A - Porte-rouleau réserve
    INDA
    AV426E - Porte-rouleau double avec couvercle
    INDA
    A13950 - Barre d’appui, entraxe 27 cm
    INDA
    A1318B - Porte-serviettes, entraxe 45 cm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés