Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A57140 - Porte-balai mural/à poser
Nomenclature
A57140DL
CODE
Code
A57140DL
MAT
Matériel
SDESCR1
Description très brève 1
INDA WC-Porte-balai Cm9X9 H43
SDESCR2
Description très brève 2
Avenue 5700 A57140 9X9 DL
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Avenue 5700 Toilet Brush Holder Cm9X9 H43 DL
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163261898
HEIGHT
Hauteur
43 cm
WIDTH
Largeur
9 cm
DEPTH
Profondeur
9 cm
WEIGHT
Poids
1.025 kg
SER
Gamme
Avenue 5700
LINE
LIGNE
Porte-balai
MOD
Modèle
A57140
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    INDA
    A57850 - Accessoire sur pied avec porte-rouleau et porte-revues
    INDA
    A57250 - Porte-rouleau
    INDA
    A5790A - Porte-serviettes, entraxe 30 cm
    INDA
    A57200 - Patères
    INDA
    A5790B - Porte-serviettes, entraxe 45 cm
    INDA
    A5783B - Tablette porte-objets
    INDA
    A5783A - Tablette à S
    INDA
    A5790C - Porte-serviettes, entraxe 60 cm
    INDA
    AV042A - Distributeur de sachets hygiéniques en ABS chromé
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés