Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A7120A - Kleiderbügel
Stückliste
A7120ACR architecture 350
CODE
Code
A7120ACR
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
A7120ACR
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Garderobe A7120A
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L3xH3.7xP4.5 Chromo
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Appendiabiti Prod. No.: A7120A L3xH3.7xP4.5 Chromo
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586822789
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
3.7 cm
WIDTH
Breite
3 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
0.1050 kg
SER
Linie
CLAIRE
LINE
Linie
Kleiderbügel
MOD
Modell
A7120A
INTRACOD
Intrastat-Code
83025000
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    FATH
    Handgriff AL 120
    Hettich
    Quadro Compact mit Silent System, Links and Rechts - Quadro Compact mit Silent System, Links and Rechts
    Hettich
    Scharnier für Eckschrankfalttüren
    Hettich
    Hochlift-Beschlag Lift Advanced HL - Hochlift-Beschlag Lift Advanced HL
    INDA
    A22200 - Handtuchhalter
    INDA
    A7120B - Doppelter Kleiderbügel
    INDA
    A2020B - Kleiderhaken, doppelt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen