Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
INDA
Description
A71250 - Reversible paper holder
Bill of material
A71250CR architecture 350
CODE
Code
A71250CR
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Brand Description
INDA
ARTNUM
Article Number
A71250CR
SDESCR1
Very Short Description 1
INDA Toilet roll holder A71250
SDESCR2
Very Short Description 2
CLAIRE L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
ARTDESC
Article Description
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71250 L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
INTERCODE
International Codes
EAN-13:8021586822840
ARTTYPE
Article Type
Standard article
STAT
State
CURRENT
VAR
Variant Characteristics
0
HEIGHT
Height
3.6 cm
WIDTH
Width
13.4 cm
DEPTH
Depth
7.6 cm
WEIGHT
Weight
0.4700 kg
SER
Series
CLAIRE
LINE
Line
Paper holder
MOD
Model
A71250
INTRACOD
Intrastat Code
79070000
FINSTRUT
Finishing structure
Chromo
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей