Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
A83030 - 30 Series Aluminum Profile-30X30
Bill of material
A83030-N-N-L50
TYPECODE
Type code
A83030
SCREW
screw
HOLE
hole
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
0.930 kg/m
SA
Sectional Area
342 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
2.83×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
2.83×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
a83030.jpg
DL
17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen