Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A88150 - Porte-serviettes fixe à drapeau
Nomenclature
A88150CR
CODE
Code
A88150CR
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A88150CR
SDESCR1
Description très brève 1
PORTE-SERVIETTES INDA A88150
SDESCR2
Description très brève 2
INDISSIMA L3.9xH3xP40 Chromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: INDISSIMA PORTA SALVIETTE Prod. No.: A88150 L3.9xH3xP40 Chromo
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586771919
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
3 cm
WIDTH
Largeur
3.9 cm
DEPTH
Profondeur
40 cm
WEIGHT
Poids
0.4700 kg
SER
Gamme
INDISSIMA
LINE
Ligne
Porte-serviettes
MOD
Modèle
A88150
INTRACOD
Intrastat Code
83025000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
GROUP
Regroupement de produits
A88150
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés