Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A88K5 - Porte-rouleau droit ou gauche avec couvercle
Nomenclature
A88K5ACR
CODE
Code
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
SDESCR1
Description très brève 1
SDESCR2
Description très brève 2
INDISSIMA L20.6xH10.6xP11.5 Chromo
ARTDESC
Description Article
INTERCODE
Codes internationaux
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
10.6 cm
WIDTH
Largeur
20.6 cm
DEPTH
Profondeur
11.5 cm
WEIGHT
Poids
0.9000 kg
SER
Gamme
INDISSIMA
LINE
Ligne
Trousse
MOD
Modèle
INTRACOD
Intrastat Code
73249000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
GROUP
Regroupement de produits
A88K50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés