Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
AA122 - Crépine - Métrique
Nomenclature
AAB122-1/2-PP-200
PN
Article
MAT
Type Matiére
IC
Filetage d'admission
Pouce
OIC
Filetage de sortie
Pouce
ICG
Type de filetage d'entrée
Filetage Femelle
ICTT
Type de filetage d'entrée
BSPT
OCG
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
OCTT
Type de filetage du raccord de sortie
BSPT
PS
Taille du tube
- Pouce
MS
Taille de la maille
MINP
Pression minimale
- psi
MAXP
Pression maximale
150 psi
MO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
WE
Poids net
oz.
MINP2
Pression minimale
- bar
MAXP2
Pression maximale
10 bar
MO2
Ouverture de maille 2
mm
WE2
Poids net
kg
ICN
Raccordement d'entrée Numérique
OCN
Raccordement de la sortie Numérique
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm