Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
AA122 ML - Schmutzfänger - Metrisch
Stückliste
AAB122ML-1/2-PP-200
PN
Artikel
MAT
Material Typ
IC
Einlassgewinde
Zoll
OC
Auslassanschluss
Zoll
ICG
Art des Einlassgewindes
Innengewinde
ICTT
Gewindeart des Einlasses
BSPT
OCG
Austrittsgewindetyp
Innengewinde
OCTT
Auslassanschluss Gewindetyp
BSPT
PS
Größe des Rohrs
- Zoll
MS
Siebmaschengröße
MINP
Minimaler Druck
- bar
MAXP
Maximaler Druck
10 bar
MO
Siebmaschenöffnung
Zoll
WE
Nettogewicht
oz.
MO2
Maschenöffnung 2
mm
ICN
Einlassanschluss Numerisch
OCN
Auslassanschluss Numerisch
L
107.5 mm
W
77.8 mm
B
90.8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen