Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
AA124-SC - Сетчатый фильтр - метрический
Спецификация
AAB124-1-1/4SC-I-100
PN
Номер детали
MAT
Тип материала
IC
Размер входного соединения
Дюйм
OC
Выходное соединение
Дюйм
ICG
Пол входного патрубка
Внутренняя резьба
ICTT
Тип резьбы впускного патрубка
BSPT
OCG
Outlet Connection Gender
Внутренняя резьба
OCTT
Тип резьбы выходного штуцера
BSPT
PS
Pipe Size
- Дюйм
MS
Размер сетки сита
MINP
Минимальное давление
- bar
MAXP
Максимальное давление
10 bar
MO
Отверстие сетки сита
Дюйм
WE
Вес сетки
kg
MO2
Открытие сетки 2
mm
ICN
Впускной патрубок Цифровой
OCN
Выходной патрубок Цифровой
L
274.40 mm
W
135.70 mm
B
235.50 mm