Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
AA124-SC - ストレーナー-メートル法
部品表
AAB124-1-1/4SC-I-100
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
IC
インレット接続サイズ
Inch
OC
アウトレット接続
Inch
ICG
インレット接続の種類
メス
ICTT
インレット接続ねじの種類
BSPT
OCG
コンセント接続の種類
メス
OCTT
アウトレット接続ネジの種類
BSPT
PS
パイプサイズ
- Inch
MS
スクリーンメッシュサイズ
MINP
最小圧力
- bar
MAXP
最大圧力
10 bar
MO
スクリーンメッシュ開口部
Inch
WE
正味重量
kg
MO2
メッシュ開口部 2
mm
ICN
インレット接続数値
OCN
アウトレット接続数値
L
274.40 mm
W
135.70 mm
B
235.50 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)