Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
AA124-SC - Coador - Métrico
Lista de peças
AAB124-1-1/4SC-I-100
PN
Parte de Vendas
MAT
Tipo do Material
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
OC
Conexão de saída
polegada
ICG
Tipo da conexão de entrada
Fêmea
ICTT
Tipo de rosca da conexão de entrada
BSPT
OCG
Tipo da conexão de saída
Fêmea
OCTT
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
BSPT
PS
Tamanho do tubo
- polegada
MS
Tamanho da malha da tela
MINP
Pressão mínima
- bar
MAXP
Pressão Máxima
10 bar
MO
Abertura da malha da tela
polegada
WE
Peso líquido
kg
MO2
Abertura da malha 2
mm
ICN
Entrada Conn Numérico
OCN
Outlet Conn Numérico
L
274.40 mm
W
135.70 mm
B
235.50 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD