Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
AA124-SC - Crépine - Métrique
Nomenclature
AAB124-1-1/4SC-I-100
PN
Article
MAT
Type Matiére
IC
Filetage d'admission
Pouce
OC
Raccordement de la sortie
Pouce
ICG
Type de filetage d'entrée
Filetage Femelle
ICTT
Type de filetage d'entrée
BSPT
OCG
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
OCTT
Type de filetage du raccord de sortie
BSPT
PS
Taille du tube
- Pouce
MS
Taille de la maille
MINP
Pression minimale
- bar
MAXP
Pression maximale
10 bar
MO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
WE
Poids net
kg
MO2
Ouverture de maille 2
mm
ICN
Raccordement d'entrée Numérique
OCN
Raccordement de la sortie Numérique
L
274.40 mm
W
135.70 mm
B
235.50 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés