Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
AA124-SC - Filtro - Metrico
Lista materiale
AAB124-1-1/4SC-I-100
PN
Articolo
MAT
Tipo Materiale
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
OC
Connessione di uscita
Pollici
ICG
Tipo di filettatura di ingresso
Filetura interna
ICTT
Tipo di filettatura di ingresso
BSPT
OCG
Tipo di filettatura di uscita
Filetura interna
OCTT
Tipo di filettatura del raccordo di uscita
BSPT
PS
Dimensioni del tubo
- Pollici
MS
Dimensione della maglia dello schermo
MINP
Pressione minima
- bar
MAXP
Pressione massima
10 bar
MO
Apertura delle maglie del vaglio
Pollici
WE
Peso netto
kg
MO2
Apertura maglia 2
mm
ICN
Connessione di ingresso Numerico
OCN
Connessione di uscita Numerico
L
274.40 mm
W
135.70 mm
B
235.50 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD