Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
AB 05 - Ex-d LED-Deckenanbauleuchte Zone 1/21
Stückliste
AB052510210301
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-d LED-Deckenanbauleuchte Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex/> II 2 G Ex d IIB T6/T5 Gb <Ex/> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T100 °C Db IP66
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 09 ATEX E 014 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 09.0032X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
T5
Bemessungsspannung
230 V AC
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
2000 lm (lampenabhängig)
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, N, PE: 2 x 2.5 mm˛
T13
Gehäusematerial
Leichtmetallguss
T14
Gewicht
7 kg
T15
Gehäusefarbe
grau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
0