Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
AB 05 - Ex-e Deckenanbauleuchte Zone 1/21
Stückliste
AB055310210001
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-e Deckenanbauleuchte Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex/> II 2 G Ex de IIC T3/T2 Gb <Ex/> II 2 D Ex tb IIIC T125 °C Db IP66
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 07 ATEX E 152 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 10.0070X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
max. 250 V
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
710 lm (lampenabhängig)
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, N, PE: 2 x 2.5 mm˛
T13
Gehäusematerial
Leichtmetallguss
T14
Gewicht
5.9 kg
T15
Gehäusefarbe
grau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
0
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen