Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
AB31-ZP40
Bill of material
AB31-01-1-M3AZP40-DC12V
MODEL
Model no.
AB31
PS
Port size
OS
Orifice size
BSC
Body/sealant combination
OPTCH
Option : Coil housing
OPTMOD
Option : Manual operating device (locking)
OPTMP
Option : Mounting plate
OPTCGC
Option : Cable gland (marine cable gland) / Conduit (conduit pipe)
OPTSS
Option : Surge suppressor
VOLT
Voltage
V
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
20 mm
B
27 mm
C
- mm
D
63 mm
F
34 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    KSB
    NORI 40 ZXLF/ZXSF with AUMA - Globe valve with gland packing
    CKD
    AB31-ZP4
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD