Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
AB41-ZP4
Bill of material
AB41-02-1-M3AZP4-DC12V
MODEL
Model no.
AB41
PS
Port size
OS
Orifice size
BSC
Body/sealant combination
OPTCH
Option : Coil housing
OPTMOD
Option : Manual operating device (locking)
OPTMP
Option : Mounting plate
OPTCGC
Option : Cable gland (marine cable gland) / Conduit (conduit pipe)
OPTSS
Option : Surge suppressor
VOLT
Voltage
V
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
- mm
B
- mm
C
- mm
D
52 mm
E
80.5 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
I
- mm
J
- mm
K
- mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CKD
    4GB2 - Discrete valve; sub-base porting
    CKD
    AG41E4/AG43E4/AG44E4
    CKD
    AG41-ZP4
    CKD
    AB41
    CKD
    HB41
    CKD
    AB41-Z
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей